• Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 146302
    EAN
    4011334169734
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • PŽ montaža IP44
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.3
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.7
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.3
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, bijela sjajna 146302

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, bijela sjajna

    146302

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    11098982
    11098982
    Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 161 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 10128919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148989

      Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148962

      Okvir, 4-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148982

      Okvir, 4-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10149909

      Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10118962

      Okvir, 1-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118982

      Okvir, 1-struki S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118912

      Okvir, 1-struki, S.1, sa poljem za natpis, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118919

      Okvir, 1-struki, S.1, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10119919

      Okvir, 1-struki, S.1, sa poljem za natpis, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10128912

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10239919

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10129919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10138912

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10138919

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10139919

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10228912

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10228919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10229919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10238912

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Modu­larni džek
    • Broj priklju­čaka
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      30 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    • Pove­zani sistemi
      K.x, Q.x, S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 146302
    PDF
    RoHS report 146302
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 146302  | Hager

      Slika proizvoda 146302

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 146302  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 146302

      Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-09-02  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      3315438982 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1, bijela sjajna
      3315438982
      Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1, bijela sjajna
    • 2
      14321606 - Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, antracit mat
      14321606
      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, antracit mat
    • 3
      3315431606 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, B.3/B.7, antracit mat
      3315431606
      Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, B.3/B.7, antracit mat
    • 4
      3315438989 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
      3315438989
      Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    • 5
      14121909 - Centralna ploča za XLR džek D serije, Q.1/Q.3, bijela mat/pliš
      14121909
      Centralna ploča za XLR džek D serije, Q.1/Q.3, bijela mat/pliš
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina