Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro 85121100
EAN
4011334375944
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (122)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 540 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Kontrole i indikatori
-
Primjenjivo sa senzorom pokretaDa
Rasvjeta
-
Snaga LED lampe250 W
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V3 - 250 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Funkcije
-
Dimer prednjeg rubaDa
-
Dimer stražnjeg rubaDa
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,30 W
Kapacitet
-
Broj modula0
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
Tekst
-
Princip dimanjaAutomatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)
-
Ulaz jedinice za proširenjeSa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85121100
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 85121100
Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-28
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Više dokumentacije