Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano 85141183
EAN
4011334368342
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Napon
-
Nazivni napon12 - 12 V
Materijali
-
BojaAluminij
-
Obrada površineMat
-
ObradaLakirano
-
MaterijalTermoplastika
Kompatibilnost
-
Pogodno za žaluzineNe
-
Prikladno sa prekidačemDa
-
Prikladno za dimerDa
Tekst
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Ekološka vrijednost
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85141183
-
Uputstvo za instalaciju
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,03 MBDeclaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Više dokumentacije