Okretni dimer (R,L,LED), kontrola rasvjete, soft locking 2873
EAN
4011334218715
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (20)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 423 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Električna struja
-
Upravljačka struja100 - 100 mA
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
-
Visina82 mm
-
Širina82 mm
-
Dubina67 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDodirni i okretni prekidač
Rasvjeta
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V3 - 100 W
Tekst
-
Princip dimanjaUključenje faze
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač), Sa rezervnim osiguračem
-
NaponIspitivanje napona moguće bez demontaže
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
Rad i kontrolaNema Bluetooth sučelja/intefejsa
-
KlemaSa klemom za osnovno opterećenje od mreže
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 2873
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 2873
Dimer, okretni, soft locking (R,L, LED)
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Više dokumentacije