Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 11376084
EAN
4011334442998
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
Tekst
-
OtisakCentralna ploča bez otiska
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker Q.x