Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 85141126
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (5)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 69 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Nazivni napon12 - 12 V
-
BojaAntracit
-
RAL kodSlično kao RAL. 7021
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
ObradaLakirano
-
MaterijalTermoplastika
-
Pogodno za žaluzineNe
-
Prikladno sa prekidačemDa
-
Prikladno za dimerDa
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85141126
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85141126
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,04 MB