Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano 11376089
EAN
4011334312826
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OtisakCentralna ploča bez otiska
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker Q.x