- Senzori pokreta - Berker S.1
- Dimeri - Berker S.1
- Senzori pokreta - Berker B.3
- Dimeri - Berker B.3
- Senzori pokreta - Berker B.7
- Dimeri - Berker B.7
- Senzori pokreta - Berker Q.1
- Dimeri - Berker Q1
- Senzori pokreta - Berker Q.3
- Dimeri - Berker Q3
- Senzori pokreta - Berker K.1
- Prekidači za prigušivanje - Berker K1
- Senzori pokreta - Berker K.5
- Prekidači za prigušivanje - Berker K.5
- Senzori pokreta - Berker R.1
- Dimeri - Berker R.1
- KNX radio - quicklink
- Zidni senzori
- Vidjeti više
Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro 85421100
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (122)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 310 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Radni napon230 - 230 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
MaterijalMetal, Plastika
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina33,20 mm
-
Kontrolni/radni elementTaster
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,30 W
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Presjek vodiča1,5 - 2,5 mm²
-
Princip dimanjaUključenje faze
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Ulaz jedinice za proširenjeBez ulaza za jedinicu za proširenje 230 V
-
Ulaz za transfostanicuDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85421100
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85421100
Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 85421100, 85421200 and 85422100 - Touch dimmer (R, L) and Universal touch dimmer 1-/2gang (EN-FR, 2017-11)
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2012-04-03
PDF1,78 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB