Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro 85421100
EAN
4011334375913
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina33,20 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTaster
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,30 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Princip dimanjaUključenje faze
-
Ulaz jedinice za proširenjeBez ulaza za jedinicu za proširenje 230 V
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama