Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, antracit mat, lakirano 85141175
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (5)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Nazivni napon12 - 12 V
-
BojaAntracit
-
Obrada površineMat
-
ObradaLakirano
-
MaterijalTermoplastika
-
Pogodno za žaluzineNe
-
Prikladno sa prekidačemDa
-
Prikladno za dimerDa
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85141175
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 85141175
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, antracit mat, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,04 MB