Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika 289110
EAN
4011334255765
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Povezivost
-
Dimanje DALINe
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina50 mm
Tekst
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač), Sa rezervnim osiguračem
-
RasvjetaNpr. za fluorescentne svjetiljke i LV halogene svjetiljke
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja6 A
-
Upravljačka struja50 - 50 mA
-
Povezani sistemiBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 289110
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF297,52 kBDeklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Više dokumentacije