Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 11376086
EAN
4011334379867
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7016
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
Tekst
-
OtisakCentralna ploča bez otiska
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker Q.x