Relej, univerzalni, elektronski, jezgro 85121200
EAN
4011334375968
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Kontrole i indikatori
-
Primjenjivo sa senzorom pokretaDa
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,30 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
-
Fluorescentne svjetiljke u duo krugu1.000 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
Ulaz jedinice za proširenjeSa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85121200
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14
PDF260,76 kBDeclaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Više dokumentacije