• Berker S.1
    • Senzori pokreta - Berker S.1
    • 85341282
    EAN
    4011334373636
    Pakovanje
    1 Komad
    • Senzori pokreta - Berker S.1
    • Senzori pokreta - Berker B.3
    • Senzori pokreta - Berker B.7
    • Zidni senzori
    • Vidjeti više

    Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, bijela sjajna 85341282

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, bijela sjajna

    85341282

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (6)
    Previous
    Previous
    85421100
    85421100
    Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85320100
    85320100
    Senzor pokreta, pomoćni, elektronika
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85121200
    85121200
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85421700
    85421700
    DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 68 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 85421100

      Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85320100

      Senzor pokreta, pomoćni, elektronika

      0,00 €  / *
    • 85121200

      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85421700

      DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom

      0,00 €  / *
    • 85421200

      Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85121100

      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 13093025

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crna/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 10119909

      Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10139909

      Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10128989

      Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13093001

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij smeđa/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093005

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crna/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093012

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093016

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093021

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij smeđa/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093022

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crvena/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 85421100

      Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro

      0,00 €  / *
    • 13093046

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij zlatna/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093606

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, nehrđajući čelik/antracit mat, četkani metal

      0,00 €  / *
    • 13093609

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, nehrđajući čelik/p.bijela mat, četkani metal

      0,00 €  / *
    • 13096414

      Okvir, staklo, sa velikim izrez, B.7, aluminij/aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13096424

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13096616

      Okvir, staklo, sa velikim izrez, B.7, crna/antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13096626

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13096904

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13096909

      Okvir, staklo, sa velikim izrez, B.7, p.bijela/p.bijela mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina nakon ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    • Visina monta­že/­s­kla­panja
      34 mm
    Detek­cija
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta
    • Promjer detek­cije na podu
      0 - 0 m
    • Ugao detek­cije podesiv
      45 - 90 °
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      12 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      8 m
    Postavke
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      Da
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Funk­cija
      S memo­rij­skom funk­cijom za simu­la­ciju prisustva, Funk­cija Teac­h/u­čenja za odzivnu svje­tlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funk­cija za uklju­či­vanje 2 sata
    • Zaštita
      Sa zaštitom od demon­taže
    Pove­zi­vost
    • Pove­zivo
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85341282
    PDF
    RoHS report 85341282
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85341282  | Hager

      Slika proizvoda 85341282

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85341282  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85341282

      Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, bijela sjajna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 8534xx - IR motion detector comfort (EN, 2022-04)  | Hager

      Manual for 8534xx - IR motion detector comfort (EN, 2022-04)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-28

      PDF
      1,89 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-15

      PDF
      1,01 MB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-15

      PDF
      1,01 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85341185 - Senzor pokreta sa maskom 1,1m, S.1/B.x, antracit mat
      85341185
      Senzor pokreta sa maskom 1, 1m, S.1/B.x, antracit mat
    • 2
      85342283 - Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85342283
      Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      85341288 - Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, polarna bijela mat
      85341288
      Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, polarna bijela mat
    • 4
      85342285 - Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85342285
      Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      85421200 - Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
      85421200
      Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina