DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom 85421700
EAN
4011334405184
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Povezivost
-
Dimanje DALIDa
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,40 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina33,20 mm
Tekst
-
OsiguračS elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Električna struja
-
Upravljačka struja40 - 40 mA
Materijali
-
BojaBijelo
-
Povezani sistemiBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85421700
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Više dokumentacije