Tipka, 1s, za el.jezgra, K.1, p.bijela • 85141179 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker K.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
  • 85141179
85141179 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna
85141179 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna

Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna

85141179

85141179 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna
85141179 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna
  • Preki­dači i utič­nice

Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.1, polarna bijela sjajna 85141179

EAN
4011334368441
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
85421100
85421100
Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85421200
85421200
Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85121100
85121100
Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85121200
85121200
Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85421700
85421700
DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Napon
  • Nazivni napon
    12 - 12 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Kompa­ti­bil­nost
  • Pogodno za žalu­zine
    Ne
  • Prik­ladno sa preki­dačem
    Da
  • Prik­ladno za dimer
    Da
Tekst
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85141179  | Hager

    Slika proizvoda 85141179

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)  | Hager

    Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2022-04-28

    PDF
    416,35 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14

    PDF
    1,03 MB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14

    PDF
    1,04 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    2873 - Dimer, okretni, soft locking (R,L, LED)
    2873
    Dimer, okretni, soft locking (R, L, LED)
  • 2
    85421100 - Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
    85421100
    Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
  • 3
    85421200 - Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
    85421200
    Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
  • 4
    85422100 - Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro
    85422100
    Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro
  • 5
    289110 - Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika
    289110
    Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina