The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85745231
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna 85745231

EAN
4011334375593
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

85745231

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
85121201
85121201
Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
Dodajte u listu
Dodajte u listu
138201
138201
Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 crna, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85121200
85121200
Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85020100
85020100
Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 139 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 10112104

    Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna

    0,00 €  / *
  • 10122216

    Okvir, 2-struki, R.3, staklo, crna

    0,00 €  / *
  • 10112216

    Okvir, 1-struki, R.3, staklo/crna

    0,00 €  / *
  • 10142209

    Okvir, 4-struki, R.3, staklo/polarna bijela

    0,00 €  / *
  • 10132209

    Okvir, 3-struki, R.3, staklo/polarna bijela

    0,00 €  / *
  • 10122209

    Okvir, 2-struki, R.3, staklo, polarna bijela

    0,00 €  / *
  • 10112209

    Okvir, 1-struki, R.3, staklo/polarno bijela

    0,00 €  / *
  • 10142245

    Okvir, 4-struki, R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 10132245

    Okvir, 3-struki, R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 10122245

    Okvir, 2-struki, R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 10112245

    Okvir, 1-struki, R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 10142289

    Okvir, 4-struki, R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 10132289

    Okvir, 3-struki, R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 10122289

    Okvir, 2-struki, R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 10112289

    Okvir, 1-struki, R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 10142104

    Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna

    0,00 €  / *
  • 10132104

    Okvir, 3-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna

    0,00 €  / *
  • 10122104

    Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, crna

    0,00 €  / *
  • 10132174

    Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/polarna bijela

    0,00 €  / *
  • 10112174

    Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/polarna bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    quicklink
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
  • Radio protokol
    KNX Radio
Oprema
  • Broj kanala
    1
  • Ljet­no/zimsko raču­nanje vremena
    Da
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Funk­cije
  • Astro vremenski pomak
    2 h
  • Rezervna bate­rija
    8 h
  • Rezerve ener­gije u godi­nama
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena, dima­nje, 1 kontrola tastera gore/do­lje, prioritet, Pona­šanje prije­nosa i/ili prijema koje se može konfi­gu­ri­rati, Sa bravom, Party funk­cija, bez izvr­ša­vanja auto­matskih, radio i naredbi jedi­nice za proši­renje (zaštita preki­dača), Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Dimen­zije
  • Dubina
    30,50 mm
  • Pove­zani sistemi
    R.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
REACH declaration 85745231
PDF
RoHS report 85745231
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85745231  | Hager

    Slika proizvoda 85745231

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 85745231  | Hager

    Hager Product data sheet 85745231

    Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,30 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    16,04 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    13,42 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)  | Hager

    Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-17

    PDF
    1,57 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    285,63 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    291,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 2
    TRE301 - Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE301
    Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 3
    TRE600 - Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
    TRE600
    Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
  • 4
    TRE400 - Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE400
    Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 5
    85245183 - Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano
    85245183
    Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina