Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano 85146183
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Broj kanala4
-
Radni ciklus odašiljača1 %
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Kategorija prijemnika2
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Ponašanje prijenosa i/ili prijema koje se može konfigurirati, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85146183
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85146183
Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS3) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD521,91 MBKNX Database (from ETS4) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD18,32 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF323,84 kB