Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje 85020100
EAN
4011334375869
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Postavke
-
Podržani način konfiguracijequicklink
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Dimenzije
-
Ugrađena dubina22 mm
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85020100
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Više dokumentacije