Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat 85745285
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijequicklink
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Radio protokolKNX Radio
-
Broj kanala1
-
Ljetno/zimsko računanje vremenaDa
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Astro vremenski pomak2 h
-
Rezervna baterija8 h
-
Rezerve energije u godinama0
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
BojaAntracit
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, dimanje, 1 kontrola tastera gore/dolje, prioritet, Ponašanje prijenosa i/ili prijema koje se može konfigurirati, Sa bravom, Party funkcija, bez izvršavanja automatskih, radio i naredbi jedinice za proširenje (zaštita prekidača), Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
-
Broj modula0
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Dubina30,30 mm
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85745285
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85745285
Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD516,04 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MBKNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF285,63 kB