Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 85245129
EAN
4011334371366
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
85020100
Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
Opcionalni dodaci
-
Fizički senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Tekst
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena,1 gore/dolje način rada, Funkcija memorije za automatsko izvršavanje naučenih vremena gore i dolje s položajem, Ponašanje prijenosa i/ili prijema koje se može konfigurirati, Party funkcija, bez izvršavanja automatskih, radio i naredbi jedinice za proširenje (zaštita od blokiranja), Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže