The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • 85801100
    EAN
    4011334323198
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink

    Senzor jačine svjetlosti, KNX-Funk, bijela 85801100

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor jačine svjetlosti, KNX-Funk, bijela

    85801100

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      26 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 50 °C
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za usisni poklopac na prozorsko staklo

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85801100  | Hager

      Slika proizvoda 85801100

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85801100  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85801100

      Senzor jačine svjetlosti, KNX-Funk, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02

      PDF
      1,11 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for 85801100  | Hager

      ETS Database for 85801100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      5,31 MB
      Slika ETS Database for 85801100  | Hager

      ETS Database for 85801100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      6,33 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 85801100 - KNX radio brightness sensor (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85801100 - KNX radio brightness sensor (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      6,33 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS 85801100  | Hager

      Application description ETS 85801100

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      981,71 kB
      Slika Application description ETS for 85801100 - KNX radio brightness sensor (EN, vers. 6T8085-52A)  | Hager

      Application description ETS for 85801100 - KNX radio brightness sensor (EN, vers. 6T8085-52A)

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      982,21 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 4
      85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85146185
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina