Relej, uni, elektronski, jezgro, R.1/R.3 • 85121201 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Aktori
  • 85121201

Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3

85121201

  • Preki­dači i utič­nice
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori pokreta i prisustva

Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3 85121201

EAN
4011334438212
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
85141131
85141131
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85141139
85141139
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85145131
85145131
Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85145139
85145139
Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85648131
85648131
Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    230 - 230 V
Kontrole i indi­ka­tori
  • Primje­njivo sa senzorom pokreta
    Ne
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    2.300 W
  • Fluores­centne svje­tiljke u duo krugu
    1.000 W
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Sa kralama
  • Ulaz jedi­nice za proši­renje
    Sa ulazom jedi­nice za proši­renje za taster (NO kontakt), rad na jednoj povr­šini i jedi­nica za proši­renje senzora pokreta
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,95 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85121201  | Hager

    Slika proizvoda 85121201

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

    PDF
    260,76 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

    PDF
    209,39 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
  • 2
    85165100 - Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85165100
    Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 3
    85166100 - Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85166100
    Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 4
    TRB201 - Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
    TRB201
    Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
  • 5
    TRC270D - Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
    TRC270D
    Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina