Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 85141139
EAN
4011334368496
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Inteligentni upravljački element 3 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Napon
-
Nazivni napon12 - 12 V
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
Obrada površineSjajno
-
ObradaNeobrađeno
-
MaterijalTermoplastika
Kompatibilnost
-
Pogodno za žaluzineNe
-
Prikladno sa dimeromDa
-
Prikladno sa prekidačemDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85141139
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,04 MBDeclaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Više dokumentacije