Dodir.dimer, 1s, univ, 1930/R.Cl, jezgro • 85421201 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker R.1
  • Dimeri - Berker R.1
  • 85421201

Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo

85421201

  • Preki­dači i utič­nice
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori pokreta i prisustva

Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo 85421201

EAN
4011334437055
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
85141131
85141131
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85141139
85141139
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85145131
85145131
Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85145139
85145139
Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85648131
85648131
Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    33,20 mm
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Taster
Snaga
  • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
    0,30 W
Rasvjeta
  • Dima­bilna LED svje­tiljka od 230 V
    3 - 250 W
  • Snaga LED lampe
    250 W
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Tekst
  • Princip dimanja
    Auto­matsko postav­ljanje prin­cipa rada ovisnog o opte­re­ćenju (proces auto­matske detek­cije), Ukju­čenje faze ili isklju­čenje prema vrsti opte­re­će­nja, samo­učeće
  • Osigurač
    Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
  • Način insta­la­cije
    Sa kralama
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Ulaz jedi­nice za proši­renje
    Sa ulazom jedi­nice za proši­renje za taster (NO kontakt), rad na jednoj povr­šini i jedi­nica za proši­renje senzora pokreta
  • Rad i kontrola
    Nema Bluetooth suče­lja/in­te­fejsa

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument fr-FR 2021-11-24
PDF
317,50 kB
REACH declaration 85421201 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 85421201 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85421201  | Hager

    Slika proizvoda 85421201

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)  | Hager

    Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2021-04-20

    PDF
    1,91 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-17

    PDF
    292,67 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-17

    PDF
    296,97 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-11-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-11-18

    PDF
    272,57 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    4
  • 1
    85141131 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
    85141131
    Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
  • 2
    85141139 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    85141139
    Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
  • 3
    85142131 - Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
    85142131
    Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
  • 4
    85142139 - Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    85142139
    Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina