Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sja 85648139
EAN
4011334382720
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Oprema
-
Broj kanala4
-
Radni ciklus odašiljača1 %
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Kategorija prijemnika2
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Tekst
-
FunkcijaFunkcije za tasterska radna područja gore/dole ili lijevo/desno mogu se konfigurisati kao prijemnik za upravljanje spojenim opterećenjem i kao odašiljač za daljinsko upravljanje žaluzinama, na primjer, Ponašanje prijenosa i/ili prijema koje se može konfigurirati, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže