Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna 85342131
EAN
4011334374220
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina nakon ugradnje2,20 - 2,20 m
-
Visina montaže/sklapanja34 mm
Detekcija
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Promjer detekcije na podu0 - 0 m
-
Ugao detekcije podesiv45 - 90 °
Materijali
-
BojaCrna
-
Obrada površineSjajno
-
ObradaNeobrađeno
-
MaterijalTermoplastika
Doseg
-
Maks. opseg prijenosa frontalno8 m
-
Maks. domet transmisije bočno6 m
Postavke
-
Podesiva odzivna svjetlinaDa
Rasvjeta
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Tekst
-
FunkcijaS memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva, Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funkcija za uključivanje 2 sata
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85342131
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeklaracija o usklađenosti International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Više dokumentacije