Senzor pokreta, pomoćni, 1930/R.Classic 85320101
EAN
4011334437031
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85320101
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Više dokumentacije