Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna 10152349
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Također dostupno u
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 30 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 8 dostupni proizvodi -
Dimer 5 dostupni proizvodi -
Osnovni element senzora pokreta 2 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Izlaz za utičnicu
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Dimer
- Osnovni element senzora pokreta
- Centralni element za dimer
- Senzorski element za senzor pokreta
- Taster/prekidač
- Vremenski prekidač za bus sistem
- Kutija za antensku utičnicu
- Centralni element za tajmer/vremenski prekidač
- Centralni element za prekidač/taster
- Sobni termostat
- Dodirna tipka za bus sistem
- Elektronski prekidač
- Tipka
- Inteligentni upravljački element
- Automatski kontroler za sistem upravljanja rasvjetom
- Centralna ploča za modul informacionog svjetlosnog signala
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Prekidač
-
6167032045Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
-
47432089Utičnica, SCHUKO, R.1/R.3/R.8, polarna bijela sjajna
-
47432007Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, R.1/R.3, narandžasta sjajna
-
47432003Utičnica, ŠUKO, natpis SV, R.1/R.3, zelena sjajna
-
47432022Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, R.1/R.3, crvena sjajna
-
6765762045Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
-
6765762089Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
6768762045Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
-
6768762089Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
41102022Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, crvena
-
41102007Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, narandž
-
41102003Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, zelena sj
-
47512045Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
-
47512089Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
47442079Utičnica, ŠUKO, sa pokl, dodirnim simbolom i zašt.za djecu, R.1/R.3/R.Cl, pb sja
-
41092089Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna
-
6167032089Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
6765092003Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, zelena
-
6765092022Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, crvena
-
6765092007Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, narandžasta
-
14322089Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, p.bijela sjajna
-
14322045Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, crna sjajna
-
14322006Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, žuta sjajna
-
14842089Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), p.bijela sjajna
-
14842045Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), crna sjajna
-
11962089Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
11962045Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, R.1/R.3, crna sjajna
-
6810332089Centralna ploča za TDO utičnicu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85421100Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
-
2873Okretni dimer (R, L, LED), kontrola rasvjete, soft locking
-
85421201Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
-
85421200Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
-
85422100Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro
-
85341139Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85341131Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342139Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85342131Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342239Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85342231Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85341239Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85341231Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85745139Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, pb sja
-
85745131Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, crna s
-
85745239Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, p.bijela sjaj
-
85745231Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
16322089Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16322045Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, crna sjajna
-
16332089Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16332045Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, crna sjajna
-
16742089Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, p.bijela s
-
16742045Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjaj
-
20262045Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, R.1/R.3, crna sjajna
-
20262089Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, R.1/R.3, polarna sjajna
-
20302045Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, R.1/R.3, crna sjajna
-
20302089Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
20342089Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
20342045Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, R.1/R.3, crna sjajna
-
85648139Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sja
-
85648131Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85145139Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85145131Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85245131Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85146139Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85146131Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
16242089Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
16242045Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
-
16202079Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16202059Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16202035Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna
-
16202015Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, crna sjajna
-
16202089Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16202069Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16202025Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, crna sjajna
-
16612049Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
16512049Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", R.1/R.3, p.bijela sjajn
-
16512089Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "zvono", R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
16512069Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "ključ", R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
85741139Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, p.bijela sjajna
-
85741131Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85241139Taster za žaluzine, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85241131Taster za žaluzine, R.1/R.3, crna sjajna
-
85221100Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
-
3315402089Utičnica, VGA, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
3315402045Utičnica, VGA, R.1/R.3, crna sjajna
-
3315412089Utičnica, VGA, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
3315412045Utičnica, VGA, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
-
450002Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
-
454402Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Broj:5
-
BojaCrvena
-
RAL kod3003
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalAkril
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina365,20 mm
-
Širina81,20 mm
-
Dubina9,90 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10152349
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 10152349
Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
10132389Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirordni škriljac -
2
10132334Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna -
3
10132344Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna -
4
10122384Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirodni škriljac -
5
10152339Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna