The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • 454402
    EAN
    4011334195689
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.3
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.3
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.5
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker R.1
    • Vidjeti više

    Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat 454402

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

    454402

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (8)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331606
    10331606
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331404
    10331404
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338919
    10338919
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 185 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 10331909

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10331606

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10331404

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 10338919

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10338912

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10336089

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10336086

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10336084

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10128919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148989

      Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148962

      Okvir, 4-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148982

      Okvir, 4-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10149909

      Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10118962

      Okvir, 1-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118982

      Okvir, 1-struki S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118912

      Okvir, 1-struki, S.1, sa poljem za natpis, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10118919

      Okvir, 1-struki, S.1, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10119919

      Okvir, 1-struki, S.1, sa poljem za natpis, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10128912

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10239919

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10129919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10138912

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10138919

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10139919

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10228912

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10228919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10229919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10238912

      Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      TAE
    • Presjek vodiča
      0 - 0 mm²
    • Broj priklju­čaka
      3
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      29 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      29 mm
    • Ugra­đena dubina
      22 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama
    Oprema
    • Zašti­ćeno
      Ne
    • Sa poklopcem za prašinu
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Napon
    • Nazivni napon
      125 V
    • Pove­zani sistemi
      K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 454402
    PDF
    RoHS report 454402
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 454402  | Hager

      Slika proizvoda 454402

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 454402  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 454402

      Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      459410 - Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
      459410
      Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
    • 2
      11961404 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.7, aluminij mat, lakirano
      11961404
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      11961909 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat,plastika
      11961909
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    • 4
      11818989 - Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, S.1, p.bijela sjajna
      11818989
      Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, S.1, p.bijela sjajna
    • 5
      11811404 - Centralna ploča sa 2-strukom zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.7,alu mat
      11811404
      Centralna ploča sa 2-strukom zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.7, alu mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina