• Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • 11961606
    EAN
    4011334221265
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.3
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.3/B.7, antracit mat 11961606

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.3/B.7, antracit mat

    11961606

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Utič­nica za zvučnik
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      55 mm
    • Dubina
      16 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11961606
    PDF
    RoHS report 11961606
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 11961606  | Hager

      Slika proizvoda 11961606

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 11961606  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 11961606

      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.3/B.7, antracit mat

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      459410 - Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
      459410
      Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
    • 2
      11968982 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1, bijela sjajna
      11968982
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1, bijela sjajna
    • 3
      11968989 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
      11968989
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    • 4
      11811606 - Centralna ploča sa 2-str zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.3/B.7, antr m
      11811606
      Centralna ploča sa 2-str zaštitom od prašine i poljem za natpis, B.3/B.7, antr m
    • 5
      11811909 - Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela m
      11811909
      Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela m
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina