Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat 10331606
EAN
4011334223375
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaTAE
Dimenzije
-
Širina55 mm
-
Visina55 mm
-
Dubina9 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10331606
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Više dokumentacije