Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT,TV,FM • 459410 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
  • 459410

Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija

459410

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija 459410

EAN
4011334424673
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
148402
148402
Centralna ploča, 2-struka, za antensku utičnicu s 4 rupe(Ankaro), bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
148409
148409
Centralna ploča, 2-struka, za antensku utičnicu s 4 rupe(Ankaro), pb sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
14841404
14841404
Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), aluminij mat, lak
Dodajte u listu
Dodajte u listu
14841606
14841606
Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
14841909
14841909
Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), p.bijela mat/pliš
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Prigu­ši­vanje
  • Gubitak pri 2150 MHz
    2 dB
  • Gubitak pri 860 MHz
    2 dB
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Krajnja utič­nica
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cijski pojas
    5 - 2.400 MHz
Oprema
  • Broj izlaza
    4
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal
Dimen­zije
  • Dubina
    27,20 mm
  • Ugra­đena dubina
    40 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 459410  | Hager

    Slika proizvoda 459410

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-08

    PDF
    251,62 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    260215 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit
    260215
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit
  • 2
    260219 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, polarna bijela
    260219
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, polarna bijela
  • 3
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 4
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
  • 5
    454402 - Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
    454402
    Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina