Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1, bijela sjajna 11968982
EAN
4011334279112
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
450502
Utičnica za zvučnike, High End, jezgro
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 179 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUtičnica za zvučnik
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55 mm
-
Širina55 mm
-
Dubina16 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11968982
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 11968982
Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1, bijela sjajna
PDF
Više dokumentacije