Centralna ploča, 2-struka, za antensku utičnicu s 4 rupe(Ankaro), pb sjajna 148409
EAN
4011334204824
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
459410
Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaKoax
Dimenzije
-
Širina51,50 mm
-
Visina51,50 mm
-
Dubina15 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 148409
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije