USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat 260005
EAN
4011334340447
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
Napon
-
Ulazni napon100 - 240 V
-
Izlazni napon5 - 5 V
Dimenzije
-
Visina70,70 mm
-
Širina70,70 mm
-
Dubina44 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
Oprema
-
Broj izlaza2
Pribor
-
Sa mini osiguračemNe
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
Električna struja
-
Nazivna struja1,40 A
-
Izlazna struja1.400 mA
Tekst
-
Konektori / džekoviSa 2 USB utičnice tipa A
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Vrsta vezeSa vijčanim klemama
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 260005
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kB
Više dokumentacije