The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 6810347003

Centralna ploča za TDO utičnicu, sa poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakiran 6810347003

EAN
4011334378631
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Centralna ploča za TDO utičnicu, sa poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakiran

6810347003

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Pogledajte sve (5)
Previous
Previous
260005
260005
USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
457209
457209
Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
457205
457205
Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
457309
457309
Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Obavezni dodatak

  • 260005

    USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 457209

    Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 457205

    Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 457309

    Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 457305

    Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, antracit mat

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • 260005

    USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    TDO
  • Broj priklju­čaka
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    55,50 mm
  • Širina
    70,50 mm
  • Dubina
    12 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 6810347003
PDF
Hager RoHS report 6810347003
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 6810347003  | Hager

    Slika proizvoda 6810347003

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda 6810347003  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda 6810347003

    Centralna ploča za TDO utičnicu, sa poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakiran

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-30  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-30

    PDF
    266,69 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina