The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 6810332045

Centralna ploča za TDO utičnicu, R.1/R.3, crna sjajna 6810332045

EAN
4011334366997
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Centralna ploča za TDO utičnicu, R.1/R.3, crna sjajna

6810332045

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Pogledajte sve (5)
Previous
Previous
260005
260005
USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
457209
457209
Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
457205
457205
Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
457309
457309
Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Obavezni dodatak

  • 260005

    USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 457209

    Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 457205

    Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 457309

    Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 457305

    Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, antracit mat

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • 260005

    USB utičnica za punjenje 230 V, kucna elektronika, antracit mat

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    TDO
  • Broj priklju­čaka
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    58,40 mm
  • Širina
    58,40 mm
  • Dubina
    13,80 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 6810332045
PDF
Hager RoHS report 6810332045
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 6810332045  | Hager

    Slika proizvoda 6810332045

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda 6810332045  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda 6810332045

    Centralna ploča za TDO utičnicu, R.1/R.3, crna sjajna

    PDF
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina