The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker R.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
    • 11462045
    EAN
    4011334366522
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1

    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna 11462045

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna

    11462045

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Potezna špaga/ko­nopac
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      58,10 mm
    • Širina
      58,10 mm
    • Dubina
      25,70 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      R.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11462045
    PDF
    RoHS report 11462045
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 11462045  | Hager

      Slika proizvoda 11462045

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 11462045  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 11462045

      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      16742045 - Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjaj
      16742045
      Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjaj
    • 2
      16612049 - Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, R.1/R.3, p.bijela sjajna
      16612049
      Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, R.1/R.3, p.bijela sjajna
    • 3
      11462089 - Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
      11462089
      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
    • 4
      16242045 - Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
      16242045
      Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
    • 5
      16512089 - Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "zvono", R.1/R.3, p.bijela sjajna
      16512089
      Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "zvono", R.1/R.3, p.bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina