Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 3035
EAN
4011334023357
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (31)Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 10 dostupni proizvodi -
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 451 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki2
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK07
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDupla tipka
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
Promjena načina radaSerija
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3035
-
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Više dokumentacije