Tinjalica sa N klemom, modul smeđa • 1676 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • PŽ montaža IP44
  • 1676
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
167603 - Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena
167603
Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena
2
1676 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa
1676
Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa
3
5031 - Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031
Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
4
503150 - Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150
Taster, NO kontakt za montažu u rigips
5
5101 - Taster i svjetlosni signal E10, jezgro
5101
Taster i svjetlosni signal E10, jezgro

Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

1676

  • Preki­dači i utič­nice

Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa 1676

EAN
4011334293316
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    6 - 6 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    0,03 A
Mate­ri­jali
  • Boja
    Smeđa
Tekst
  • Rasvjeta
    Za nadzorni i krug rasvjete

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    132809 - Okvir, 1-struki sa dihtungom, vodootporan, PŽ IP44 polarna bijela, sjajna
    132809
    Okvir, 1-struki sa dihtungom, vodootporan, PŽ IP44 polarna bijela, sjajna
  • 2
    3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
  • 3
    3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
    3966
    Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
  • 4
    303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    303550
    Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
  • 5
    303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    303650
    Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina