The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker R.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.3
    • 1675
    EAN
    4011334282730
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker S.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker S.1
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker B.3
    • HVAC uprav­ljanje - Berker B.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker B.7
    • HVAC uprav­ljanje - Berker B.7
    • Kontrola svjetla - Berker Q1
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker Q.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker Q.1
    • Kontrola svjetla - Berker Q3
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker Q.3
    • HVAC uprav­ljanje - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker K.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker K.5
    • HVAC uprav­ljanje - Berker K.5
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker R.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker R.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.3
    • Primjena za život bez bari­jera - Berker R.3
    • HVAC uprav­ljanje - Berker R.3
    • Vidjeti više

    Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva 1675

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

    1675

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Prekidač 5 dostupni proizvodi
    • Taster/­pre­kidač 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prekidač
    • Taster/­pre­kidač
    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *
    • 503150

      Taster, NO kontakt za montažu u rigips

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 303650

      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 503150

      Taster, NO kontakt za montažu u rigips

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      11 mm
    • Širina
      23,60 mm
    • Dubina
      19,40 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      Fluo lampa

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 1675
    PDF
    RoHS report 1675
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 1675  | Hager

      Slika proizvoda 1675

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 1675  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      20301606 - Termostat, 1NC, sa prekidačem, centralnom pločom i LED sig, B.3/B.7,antracit mat
      20301606
      Termostat, 1NC, sa prekidačem, centralnom pločom i LED sig, B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      20348989 - Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
      20348989
      Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    • 3
      303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
      303650
      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    • 4
      20311404 - Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.7, aluminij mat
      20311404
      Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.7, aluminij mat
    • 5
      20261909 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
      20261909
      Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina