Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela 301640
EAN
4011334023234
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 7 dostupni proizvodi
-
Ulaz za kabal 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineMat
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element s kompletnim kućištem
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina0
-
Montažna dubina ugradbenih kutija0
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaMože se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke sa N-klemom, Sa jedinicom neonske svjetiljke sa N-klemom šifra 1675, Za nadzorni i krug rasvjete
-
Promjena načina radaIzmjenični