The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 1687
    EAN
    4011334346890
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • PŽ montaža IP44
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Kontrola svjetla - Berker Q1
    • Kontrola svjetla - Berker Q3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.3
    • Vidjeti više

    LED-lampica, modul umetak, plava 1687

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED-lampica, modul umetak, plava

    1687

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Prekidač 5 dostupni proizvodi
    • Taster/­pre­kidač 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prekidač
    • Taster/­pre­kidač
    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *
    • 503150

      Taster, NO kontakt za montažu u rigips

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 303650

      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 503150

      Taster, NO kontakt za montažu u rigips

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      48 - 48 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      12,20 mm
    • Širina
      23,40 mm
    • Dubina
      19,60 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Plava
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 1687
    PDF
    RoHS report 1687
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 1687  | Hager

      Slika proizvoda 1687

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 1687  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)  | Hager

      Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06

      PDF
      639,01 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1050

      PDF
      240,58 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
      85121100
      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
    • 2
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    • 3
      1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
      1686
      LED-lampica, modul umetak, bijela
    • 4
      1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
      1675
      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
    • 5
      1680 - Serijska LED jedinica sa N klemom za prebacivanje, kontrolu svjetlosti, crna
      1680
      Serijska LED jedinica sa N klemom za prebacivanje, kontrolu svjetlosti, crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina