- Upravljanje rasvjetom - Berker S.1
- Primjena za život bez barijera - Berker S.1
- HVAC upravljanje - Berker S.1
- PŽ montaža IP44
- Primjena za život bez barijera - Berker B.3
- HVAC upravljanje - Berker B.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker B.7
- Primjena za život bez barijera - Berker B.7
- HVAC upravljanje - Berker B.7
- Upravljanje rasvjetom - Berker Q.1
- Primjena za život bez barijera - Berker Q.1
- HVAC upravljanje - Berker Q.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker Q.3
- Primjena za život bez barijera - Berker Q.3
- HVAC upravljanje - Berker Q.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker K.1
- Primjena za život bez barijera - Berker K.1
- HVAC upravljanje - Berker K.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker K.5
- Primjena za život bez barijera - Berker K.5
- HVAC upravljanje - Berker K.5
- Upravljanje rasvjetom - Berker R.1
- Primjena za život bez barijera - Berker R.1
- HVAC upravljanje - Berker R.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker R.3
- Primjena za život bez barijera - Berker R.3
- HVAC upravljanje - Berker R.3
- Vidjeti više
LED-lampica, modul umetak, bijela 1686
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidač 5 dostupni proizvodi -
Taster/prekidač 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon230 - 230 V
Električna struja
-
Nazivna struja In0
Dimenzije
-
Visina12,20 mm
-
Širina23,40 mm
-
Dubina19,60 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kodSlično kao RAL. 1013
Rasvjeta
-
Vrsta lampeLED
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1686
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 1686
LED-lampica, modul umetak, bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Više dokumentacije