The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker S.1
    • 20311404
    EAN
    4011334309857
    Pakovanje
    1 Komad
    • HVAC uprav­ljanje - Berker S.1
    • HVAC uprav­ljanje - Berker B.3
    • HVAC uprav­ljanje - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.7, aluminij mat 20311404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.7, aluminij mat

    20311404

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Roti­ra­jući
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      4 A
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      24 - 24 V
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      24 V AC/DC
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Postavke
    • Zadana vrijed­nost komfor moda
      5 - 30 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      50,90 mm
    Ekran
    • Sa ekranom
      Ne
    Oprema
    • Tempe­ra­turna razlika ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      0,50 K
    • Vrsta termos­tata
      Sobni termostat
    • Vrsta sonde
      Bime­talno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NC
    Kompa­ti­bil­nost
    • Vrsta kontrole HVAC-a
      Grijanje
    Uvjeti kori­štenja
    • Klasa ener­getske učin­ko­vi­tosti
      I (1%)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20311404
    PDF
    RoHS report 20311404
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 20311404  | Hager

      Slika proizvoda 20311404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 20311404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 20311404

      Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.7, aluminij mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)  | Hager

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      20441606 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat
      20441606
      Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      20261606 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
      20261606
      Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
    • 3
      20448989 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
      20448989
      Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    • 4
      20448982 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1, bijela sjajna
      20448982
      Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1, bijela sjajna
    • 5
      20341606 - Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, B.3/B.7, antracit mat
      20341606
      Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, B.3/B.7, antracit mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina