The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 167504
    EAN
    4011334282747
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Kontrola svjetla - Berker Q1
    • Kontrola svjetla - Berker Q3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.3
    • Vidjeti više

    Sijalica sa N klemom, 230V/0,4mA, modularni umetak, narandžasta 167504

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sijalica sa N klemom, 230V/0,4mA, modularni umetak, narandžasta

    167504

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Prekidač 5 dostupni proizvodi
    • Taster/­pre­kidač 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prekidač
    • Taster/­pre­kidač
    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *
    • 503150

      Taster, NO kontakt za montažu u rigips

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 301640

      Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

      0,00 €  / *
    • 303650

      Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 503150

      Taster, NO kontakt za montažu u rigips

      0,00 €  / *
    • 303550

      Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3037

      Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro

      0,00 €  / *
    • 3035

      Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

      0,00 €  / *
    • 3036

      Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      12,30 mm
    • Širina
      23,60 mm
    • Dubina
      19,30 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Naran­džasta
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      Fluo lampa

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 167504
    PDF
    RoHS report 167504
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 167504  | Hager

      Slika proizvoda 167504

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 167504  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0,4mA, modularni umetak, narandžasta

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
      85121100
      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
    • 2
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    • 3
      1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
      1686
      LED-lampica, modul umetak, bijela
    • 4
      1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
      1675
      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
    • 5
      1687 - LED-lampica, modul umetak, plava
      1687
      LED-lampica, modul umetak, plava

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina