The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 167603
    EAN
    4011334294757
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker R.3
    • Vidjeti više

    Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena 167603

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

    167603

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      48 - 48 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0,02 A
    Dimen­zije
    • Visina
      12,60 mm
    • Širina
      23,80 mm
    • Dubina
      19,40 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crvena
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      Žarulja sa žarnom niti

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 167603
    PDF
    RoHS report 167603
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 167603  | Hager

      Slika proizvoda 167603

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 167603  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    • 2
      85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
      85121100
      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
    • 3
      19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058001
      Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 4
      19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058002
      Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 5
      19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058004
      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina