• Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 16271404
    EAN
    4011334225201
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat 16271404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat

    16271404

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    303550
    303550
    Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    3035
    3035
    Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 13093606

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, nehrđajući čelik/antracit mat, četkani metal

      0,00 €  / *
    • 10119909

      Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10129949

      Okvir, 2-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10119949

      Okvir, 1-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10139909

      Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 13093016

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093021

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij smeđa/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093022

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crvena/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093025

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crna/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093046

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij zlatna/p.bijela, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093012

      Okvir, sa velikim izrezom, B.3, aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13093609

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, nehrđajući čelik/p.bijela mat, četkani metal

      0,00 €  / *
    • 13096414

      Okvir, staklo, sa velikim izrez, B.7, aluminij/aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13096424

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13096616

      Okvir, staklo, sa velikim izrez, B.7, crna/antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13096626

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 13096904

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13096909

      Okvir, staklo, sa velikim izrez, B.7, p.bijela/p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 13096914

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, aluminij/p.bijela mat, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 13096919

      Okvir, sa velikim izrezom, B.7, p.bijela mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Dupla tipka
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      54,90 mm
    • Širina
      55,70 mm
    • Dubina
      22 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16271404  | Hager

      Slika proizvoda 16271404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16271404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16271404

      Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
      85121100
      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
    • 2
      85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
      85121200
      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    • 3
      85141182 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1, bijela sjajna
      85141182
      Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1, bijela sjajna
    • 4
      85141183 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85141183
      Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 5
      85142182 - Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1, bijela sjajna
      85142182
      Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1, bijela sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina