Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš • 16206086 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
  • 16206086
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
3036
Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
2
5036 - Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen
5036
Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen
3
1675 - Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675
Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
4
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086
Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
5
11246089 - Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
11246089
Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš

Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš

16206086

16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 - Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Preki­dači i utič­nice

Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš 16206086

EAN
4011334379911
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
3031
3031
Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
Dodajte u listu
Dodajte u listu
3036
3036
Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
3037
3037
Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
303650
303650
Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
5031
5031
Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • 10107100

    Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • RAL kod
    7021
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Duro­plas­tika
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
  • Pove­zani sistemi
    Berker Q.x

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration 16206086 (english)
PDF
103,10 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 16206086  | Hager

    Slika proizvoda 16206086

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    10116096 - Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
    10116096
    Okvir, 1-struki, Q.3, antracit pliš
  • 2
    10116099 - Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
    10116099
    Okvir, 1-struki, Q.3, polarna bijela pliš
  • 3
    10126096 - Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
    10126096
    Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
  • 4
    10126099 - Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
    10126099
    Okvir, 2-struki, Q.3, polarna bijela, pliš
  • 5
    10136096 - Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš
    10136096
    Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina