Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano 10116086
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 62 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 107 dostupni proizvodi -
Tipka 58 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 14 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 15 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Izlaz za utičnicu
- Tipka
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Senzorski element za senzor pokreta
- Vremenski prekidač za bus sistem
- Dimer
- Osnovni element senzora pokreta
- Dodirna tipka za bus sistem
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- Prelazni adapter za prekidače
- Centralni element za dimer
- Sobni termostat
- Kutija za antensku utičnicu
- Senzor pokreta za bus sistem
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Dodatna oprema/rezervni dijelovi za bus sistem
- NŽ adapter za prekidače
- Centralna ploča za modul informacionog svjetlosnog signala
- Taster/prekidač
- Inteligentni upravljački element
- Centralni element za instalacije u bolnice/klinike
- Ručni/zidni senzor za bus sistem
- Centralni element za tajmer/vremenski prekidač
- Automatski kontroler za sistem upravljanja rasvjetom
- Elektronski prekidač
- Centralni element za prekidač/taster
- Slijepi poklopac
- Sobni satni termostat
- Kutija za zvučnik
- Prekidač
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
-
148009Centralna ploča za LWL spojnice duplex SC, sistem centralnih ploča, pb sjajna
-
143202Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 22, 5 mm, bijela sjajna
-
14641606Centralna ploča za dupli modul Krone džekove, antracit mat
-
14641909Centralna ploča za dupli modul Krone džekove, polarna bijela mat/pliš
-
149202Centralna ploča za LWL spojnice simlpex ST, sistem cen.ploča, bijela sjaj
-
149209Centralna ploča za LWL spojnice simlpex ST, sistem cen. ploča, pol.bijela sjajna
-
14921909Centralna ploča za LWL spojnicu simplex SC, polarna bijela mat/pliš
-
146102Centralna ploča za dupli modul Reichle&De-Massari, bijela sjajna
-
146109Centralna ploča za dupli modul Reichle&De-Massari, polarna bijela sjajna
-
14611909Centralna ploča za dupli modul Reiche&De-Massari džekove, p.bijela pliš
-
148002Centralna ploča za LWL spojnice duplex SC, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
-
14631909Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, polarna bijela mat/pliš
-
14801909Centralna ploča za LWL spojnicu duplex SC, polarna bijela mat/pliš
-
147202Centralna ploča za 1 ili 2 pojedinačna modula Reichle&De-Massari, bijela sjajna
-
147209Centralna ploča za 1 ili 2 pojedinačna modula Reichle&De-Massari, pb sjajna
-
14721404Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, aluminij mat, lak
-
14721606Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, antracit mat/pliš
-
14721909Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, p.bijela/pliš
-
146302Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
-
146309Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, pb sjajna
-
41436014Utičnica, ŠUKO, na vijak, Q.1/Q.3, narandžasta pliš
-
47436086Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
6765096014Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, narandžasta pl
-
6765096084Utičnica, sa pinom za uzemljenje i kontrolnim LED, Q.x, aluminij pliš
-
6765096086Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
6765096089Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
41236084Utičnica, SCHUKO, na vijak, sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš, lakira
-
41236086Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
41236089Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
41436012Utičnica, ŠUKO, na vijak, Q.1/Q.3, crvena pliš
-
41436013Utičnica, ŠUKO, na vijak, Q.1/Q.3, zelena pliš
-
47276089Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, Q.1/Q.3, polarna bijela sjajna
-
41436084Utičnica, SCHUKO, na vijak, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano
-
41436086Utičnica, ŠUKO, na vijak, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
41436089Utičnica, ŠUKO, na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
47236084Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, aluminij pliš, lakirano
-
47436012Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, crvena pliš
-
47436013Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, zelena pliš
-
47436014Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, narandžasta pliš
-
47436084Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
-
16256089Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
16206086Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16966089Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
16516069Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
16516059Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "zvono", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
16516049Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
16216074Tipka, sa narandž/prozirnom indik i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, aluminij pliš
-
16216076Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, antracit pl
-
16216079Tipka, sa narandž/prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, Q.1/Q.3, p.bijela pl
-
16256084Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, aluminij pliš
-
16256086Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16276089Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
16216084Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
16216086Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16216089Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
16656084Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
16656086Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
16656089Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
16206084Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
16276084Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
3315426089Utičnica, HDMI, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
3315426086Utičnica, HDMI, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
3315426084Utičnica, HDMI, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
3315436089Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
3315436086Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
3315436084Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
3315406089Utičnica, VGA, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
3315406086Utičnica, VGA, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
3315406084Utičnica, VGA, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
3315416089Utičnica, VGA, na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
3315416086Utičnica, VGA, na vijak, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
3315416084VGA utičnica, sa vijčanim lift klemama, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš
-
450002Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
-
454402Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
-
85341229Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85341226Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85341224Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85341129Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85341126Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85341124Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85342129Senzor pokreta, 2.2m, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85342126Senzor pokreta, 2.2m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85342124Senzor pokreta, 2.2m, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85342229Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, Q.1/Q.3, polarna bijela sjajna
-
85342226Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85342224Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85745229Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, p.bijela pliš, lakirano
-
85745226Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85745224Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85745129Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
85745126Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
85745124Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij
-
85145129Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85145126Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85145124Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85146129Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85146126Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85146124Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85648129Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85648126Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85648124Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš
-
85245126Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85245129Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
11096084Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
11096086Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 antracit, pliš, lakirano
-
11096089Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 polarna bijela, pliš
-
11096079Adapter za centralnu ploču 50x50mm, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
-
11096076Adapter za centralnu ploču 50x50mm, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
11096074Adapter za uređaje 50x50mm, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
11376089Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano
-
11376086Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
11376084Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
11376079Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, p.bijela pliš, lakirano
-
11376076Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
11376074Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
20266084Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
20266086Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
20266089Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
20316089Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, pb pliš
-
20316086Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, antr pliš
-
20316084Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, alu pliš
-
20346089Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
20346086Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
20346084Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
20306084Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, aluminij pliš
-
20306086Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
20306089Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
85345129Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85345126Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lak
-
85345124Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak
-
85346129Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
85346126Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš, lak
-
85346124Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij
-
85241129Taster za žaluzine, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85241126Taster za žaluzine, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85241124Taster za žaluzine, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85221100Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
-
85741124Tajmer za žaluzine, sa displejem, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85741129Tajmer za žaluzine, sa displejem, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85741126Tajmer za žaluzine, sa displejem, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
11986089Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano
-
11986086Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
11986084Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
11246089Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
11246084Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak
-
11246086Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16406089Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
-
16406086Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
-
16406084Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p
-
16406099Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
16406096Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16406094Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš
-
503150Taster, NO kontakt za montažu u rigips
-
85141129Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85141126Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85141124Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
85142129Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
85142126Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
85142124Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
16326089Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
16326086Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16336089Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
16336086Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
16746089Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, Q.1/Q.3, p.bijela p
-
16746086Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antr pliš
-
15076089Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
15076086Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
15076084Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
15066089Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
-
15066086Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
15066084Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš
-
11466089Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
11466086Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
11466084Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
10096089Slijepi poklopac s centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš, lakirano
-
10096086Slijepi poklopac s centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakirano
-
10096084Slijepi poklopac s centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
10096079Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
-
10096076Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakiran
-
10096074Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, vijčano stezanje, Q.1/Q.3, aluminij pliš
-
6710096089Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
6710096086Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
6710096084Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
-
75940403Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, KNX, n.čelik mat
Vezani proizvodi
-
6765096086Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
3315426086Utičnica, HDMI, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
3315436086Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
41096086Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
3315406086Utičnica, VGA, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
41666086Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-15 R, na vijak, Q.1/Q.3, antr pliš
-
85655226KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
85656226KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
6765106086Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, antr pliš
-
41106086Utičnica, ŠUKO, kon.LED, sa poljem za nat i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, antracit pli
-
6768776086Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
6765836086Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, Q.1/Q.3, antracit pliš
-
3315416086Utičnica, VGA, na vijak, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
-
41686086Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, antr pliš
-
14406086Adapter za systo uređaje, Q.1/Q.3/Q.7, antracit pliš
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaAntracit
-
RAL kodSlično kao RAL. 7021
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
-
Visina80,50 mm
-
Širina80,50 mm
-
Dubina9,90 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10116086
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 10116086
Okvir, 1-struki, Q.1, antracit, pliš, lakirano
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB